Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AQDR2.1 |
AQDR3.3 |
AQDR3.7 |
AQDR4.1 |
AQDR4.9 |
AQDR5.3 |
AQDR5.4 |
AQDR5.9 |
AQDR7.0 |
AQDR7.7 |
AQDR10.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 15 | 47 | Schaftfräserschaft | 3 | |
87.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 21 | 53 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
85.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 24 | 56 | Schaftfräserschaft | 4 | ||
98.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 27 | 71 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
104.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 33 | 77 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
103.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
110.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 38 | 82 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
114.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 41 | 85 | Schaftfräserschaft | 6 | ||
121.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 43 | 87 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
97.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 48 | 92 | Schaftfräserschaft | 8 | ||
112.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | Gerader Schaft | 10 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 140 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften