• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer 3-Nut AQD3F

Aquabohrer 3-Nut AQD3F

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
3-flute carbide drill capable of high-precision drilling and reamer-less processing.
[Features]
· High-precision drilling is possible due to the 3-flute cutting edge excellent in cutting balance. It also supports reamer-less processing.
· Aqua Drill 3-Flute has a proprietary thinning shape and good sharpness for minimal cutting resistance.
· Highly lubricating aqua coating and groove shape for excellent chipping discharge without clogging, enabling consistent hole drilling.
[Applications]
· High-precision drilling is made possible by the 3-flute cutting edge with excellent cutting balance and negative corner with high centrality.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQD3F3.0
AQD3F3.1
AQD3F3.2
AQD3F3.3
AQD3F3.4
AQD3F3.5
AQD3F3.6
AQD3F3.7
AQD3F3.8
AQD3F3.9
AQD3F4.0
AQD3F4.1
AQD3F4.2
AQD3F4.3
AQD3F4.4
AQD3F4.5
AQD3F4.6
AQD3F4.7
AQD3F4.8
AQD3F4.9
AQD3F4.21
AQD3F5.0
AQD3F5.05
AQD3F5.1
AQD3F5.2
AQD3F5.3
AQD3F5.4
AQD3F5.5
AQD3F5.6
AQD3F5.7
AQD3F5.8
AQD3F5.9
AQD3F5.79
AQD3F6.0
AQD3F6.1
AQD3F6.2
AQD3F6.3
AQD3F6.4
AQD3F6.5
AQD3F6.6
AQD3F6.7
AQD3F6.8
AQD3F6.9
AQD3F7.0
AQD3F7.1
AQD3F7.2
AQD3F7.3
AQD3F7.4
AQD3F7.5
AQD3F7.6
AQD3F7.7
AQD3F7.8
AQD3F7.9
AQD3F8.0
AQD3F8.1
AQD3F8.2
AQD3F8.3
AQD3F8.4
AQD3F8.5
AQD3F8.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

30.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31648Gerader Schaft3

88.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11850Schaftfräserschaft4

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.21850Schaftfräserschaft4

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.31850Schaftfräserschaft4

81.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.42052Schaftfräserschaft4

85.42 €

1 6 Arbeitstage 3.52052Schaftfräserschaft4

85.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.62052Schaftfräserschaft4

85.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.72052Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 3.82254Schaftfräserschaft4

85.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.92254Schaftfräserschaft4

90.26 €

1 6 Arbeitstage 42254Gerader Schaft4

96.56 €

1 6 Arbeitstage 4.12266Schaftfräserschaft6

91.92 €

1 6 Arbeitstage 4.22266Schaftfräserschaft6

91.94 €

1 6 Arbeitstage 4.32468Schaftfräserschaft6

91.94 €

1 6 Arbeitstage 4.42468Schaftfräserschaft6

103.80 €

1 6 Arbeitstage 4.52468Schaftfräserschaft6

98.12 €

1 6 Arbeitstage 4.62468Schaftfräserschaft6

98.12 €

1 6 Arbeitstage 4.72468Schaftfräserschaft6

98.13 €

1 6 Arbeitstage 4.82670Schaftfräserschaft6

110.29 €

1 6 Arbeitstage 4.92670Schaftfräserschaft6

116.79 €

1 6 Arbeitstage 4.212266Schaftfräserschaft6

98.13 €

1 6 Arbeitstage 52670Schaftfräserschaft6

132.14 €

1 6 Arbeitstage 5.052670Schaftfräserschaft6

109.46 €

1 6 Arbeitstage 5.12670Schaftfräserschaft6

104.31 €

1 6 Arbeitstage 5.22670Schaftfräserschaft6

104.31 €

1 6 Arbeitstage 5.32670Schaftfräserschaft6

104.33 €

1 6 Arbeitstage 5.42872Schaftfräserschaft6

104.33 €

1 6 Arbeitstage 5.52872Schaftfräserschaft6

120.81 €

1 6 Arbeitstage 5.62872Schaftfräserschaft6

108.45 €

1 6 Arbeitstage 5.72872Schaftfräserschaft6

108.45 €

1 6 Arbeitstage 5.82872Schaftfräserschaft6

108.45 €

1 6 Arbeitstage 5.92872Schaftfräserschaft6

96.36 €

1 6 Arbeitstage 5.792872Schaftfräserschaft6

113.60 €

1 6 Arbeitstage 62872Gerader Schaft6

108.64 €

1 6 Arbeitstage 6.13175Schaftfräserschaft8

108.64 €

1 6 Arbeitstage 6.23175Schaftfräserschaft8

108.64 €

1 6 Arbeitstage 6.33175Schaftfräserschaft8

108.64 €

1 6 Arbeitstage 6.43175Schaftfräserschaft8

108.64 €

1 6 Arbeitstage 6.53175Schaftfräserschaft8

115.84 €

1 6 Arbeitstage 6.63175Schaftfräserschaft8

115.84 €

1 6 Arbeitstage 6.73175Schaftfräserschaft8

122.05 €

1 7 Arbeitstage 6.83478Schaftfräserschaft8

115.86 €

1 6 Arbeitstage 6.93478Schaftfräserschaft8

122.86 €

1 6 Arbeitstage 73478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.13478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.23478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.33478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.43478Schaftfräserschaft8

123.08 €

1 6 Arbeitstage 7.53478Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 7.63781Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 7.73781Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 7.83781Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 7.93781Schaftfräserschaft8

128.24 €

1 6 Arbeitstage 83781Gerader Schaft8

100.61 €

1 6 Arbeitstage 8.13787Schaftfräserschaft10

95.56 €

1 6 Arbeitstage 8.23787Schaftfräserschaft10

95.56 €

1 6 Arbeitstage 8.33787Schaftfräserschaft10

95.56 €

1 6 Arbeitstage 8.43787Schaftfräserschaft10

95.56 €

1 6 Arbeitstage 8.53787Schaftfräserschaft10

99.90 €

1 6 Arbeitstage 8.64090Schaftfräserschaft10

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 150
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support