Werkzeugsatz, TSX950

Werkzeugsatz, TSX950

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Tool chest type deluxe tool set with the best contents among the TONE tool sets.
[Features]
· A deluxe set that includes 9.5 mm and 12.7 mm drive sockets and a handle.
· A premium set which consists of a chest-type tool case with 86 tools inside.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSX950
TSX950BK
TSX950SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Case color

1,281.43 €

1 9 Arbeitstage Rot

1,031.36 €

1 9 Arbeitstage Schwarz

1,031.36 €

1 9 Arbeitstage Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Kastenausführung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 508×232×302
Set Content(Point) 86 Insertion Angle(mm) 9.5 / 12.7 Mass(g) 21300

Technischer Support