Werkzeugsatz, TSH430

Werkzeugsatz, TSH430

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Portable tool set with flat top plate on V-type 3-tier metal case with double-door.
[Features]
· Set that adopts a new design ratchet offset wrench with 12.7 sq. drive.
· With plastic trays on all levels.
· Tool set that adopts a flat top and V shape 3-level dual opening tool case.
· It has an excellent storage capacity and work efficiency while compact.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH430

Teilenummer
TSH430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

740.19 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit zwei Öffnungen Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 52 Case color Rot Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 15100

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, TSH430, die Teilenummer ist TSH430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH430.

Technischer Support