• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckadapter, 58

Steckadapter, 58
Manual attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Applications]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· Cannot be used with electric tools such as impact wrenches.
· Critical torque of the adapter is based on the smaller square drive.
· Concave 9.5 x convex 12.7 mm.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

58

Teilenummer
58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.46 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Adapter Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 32 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18.5

Sie befinden sich auf der Seite für Steckadapter, 58, die Teilenummer ist 58.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 58.

Technischer Support