Langer Sechrund-Einsatz (extrastarke Ausführung) , 4TX-TL

Langer Sechrund-Einsatz (extrastarke Ausführung) , 4TX-TL

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Socket for tightening/loosening T-type Hxalobular screws.
[Features]
· Long Type.
· High torque type designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4TX-T30L
4TX-T40L
4TX-T45L
4TX-T50L
4TX-T55L
4TX-T60L
4TX-T70L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

15.06 €

1 9 Arbeitstage T27/T30/T4010022115

15.72 €

1 9 Arbeitstage T27/T30/T4010022120

16.32 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T5510022120

16.32 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T5510022120

17.81 €

1 9 Arbeitstage T45/T50/T559722210

21.79 €

1 9 Arbeitstage T60/T709722320

23.73 €

1 9 Arbeitstage T60/T709425390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Manueller Steckschlüssel Tip shape / tamper-proof T-förmige, starke Ausführung Single Product/Set Classification Einzelstück
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 132

Technischer Support