Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SJK-40 |
SJK-50 |
SJK-80 |
SJK-105 |
SJK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (kg) | Load Resistance (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30–40 | 40 | 20 | 9.5 | Tr25P4 | 4.1 | 0.28 | 20 | ||
44.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40~50 | 50 | 26 | 13.5 | Tr32P4 | 5.1 | 0.58 | 35 | |
44.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60~80 | 50 | 46 | 13.5 | Tr32P4 | 5.1 | 0.88 | 35 | ||
82.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80~105 | 65 | 60 | 17.5 | Tr40P4 | 6.1 | 2 | 58 | ||
88.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100~150 | 65 | 81 | 17.5 | Tr40P4 | 6.1 | 2.54 | 58 |
Loading...
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Mass(kg)
Load Resistance(kN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften