Teilenummer
|
---|
3TX-T09H |
3TX-T10H |
3TX-T15H |
3TX-T20H |
3TX-T25H |
3TX-T27H |
3TX-T30H |
3TX-T40H |
3TX-T45H |
3TX-T50H |
3TX-T55H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 20 | ||
11.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
11.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
12.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | |
11.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
12.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | ||
12.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
13.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | ||
14.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | T45/T50/T55 | 67 | 37 | 22 | 70 |
Loading...
Type (Shape) | Manueller Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | T-förmige, manipulationssichere Ausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Overall length (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften