Einsätze (Zwölfkant) , 8D

Einsätze (Zwölfkant) , 8D
A socket wrench that is ideal for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts with a double-hex structure.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
[Applications]
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8D-27
8D-30
8D-32
8D-35
8D-36
8D-38
8D-41
8D-46
8D-50
8D-54
8D-55
8D-58
8D-60
8D-63
8D-65
8D-67
8D-70
8D-71
8D-75
8D-77
8D-80
8D-85
8D-90
8D-95
8D-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

54.31 €

1 9 Arbeitstage 276040461922380

54.98 €

1 5 Arbeitstage 306244482125455

47.59 €

1 9 Arbeitstage 326250502125-

55.21 €

1 9 Arbeitstage 356552522325600

67.16 €

1 5 Arbeitstage 366554542430-

68.07 €

1 6 Arbeitstage 386855552530700

66.20 €

1 9 Arbeitstage 417060602735-

90.09 €

1 9 Arbeitstage 467966663435-

106.63 €

1 7 Arbeitstage 508272723538-

131.06 €

1 9 Arbeitstage 5486787837411400

158.12 €

1 5 Arbeitstage 558680803741-

130.22 €

1 9 Arbeitstage 5889838338411500

115.64 €

1 9 Arbeitstage 6091858540--

162.29 €

1 9 Arbeitstage 6395898946-1900

180.20 €

1 5 Arbeitstage 6595909046--

202.38 €

1 9 Arbeitstage 67100939349-2000

227.26 €

1 9 Arbeitstage 70105979751--

236.71 €

1 9 Arbeitstage 71105989851-2300

257.05 €

1 9 Arbeitstage 7511010310353--

313.73 €

1 9 Arbeitstage 7711010610653-2800

336.62 €

1 9 Arbeitstage 8011511011056-3100

379.20 €

1 6 Arbeitstage 8512011711761-3700

399.98 €

1 9 Arbeitstage 9012512012063-3870

402.79 €

1 9 Arbeitstage 9513012612667-4320

424.85 €

1 9 Arbeitstage 100135132132711034660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Technischer Support