Teilenummer
|
---|
3ATX-E04 |
3ATX-E05 |
3ATX-E06 |
3ATX-E07 |
3ATX-E08 |
3ATX-E10 |
3ATX-E11 |
3ATX-E12 |
3ATX-E14 |
3ATX-E16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip standards | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | E4/E5/E6 | 18 | ||
9.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | E4/E5/E6 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | E4/E5/E6 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | E7/E8/E10 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | E7/E8/E10 | 30 | ||
11.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | E7/E8/E10 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | E11/E12/E14 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | E11/E12/E14 | 35 | ||
10.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | E11/E12/E14 | 40 | ||
10.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | E16/E18 | 40 |
Loading...
Type (Shape) | Steckschlüssel | Tip shape / tamper-proof | Ausführung E | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Overall length (L dimension)(mm) | 30 | Maximum Outer Diameter (D Dimensions)(mm) | 19 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip standards
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften