• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer Sechskanteinsatz, 4H-L

Langer Sechskanteinsatz, 4H-L
  • Mengenrabatt
A long type socket ideal for work in deep places.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Long type with an overall length of 100 mm.
· Can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

12.46 €

1 9 Arbeitstage 32268

12.46 €

1 5 Arbeitstage 42268

12.51 €

1 5 Arbeitstage 52268

12.54 €

1 9 Arbeitstage 62268

12.65 €

1 5 Arbeitstage 72268

14.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

82268

15.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102265

15.75 €

1 5 Arbeitstage 122265

16.84 €

1 5 Arbeitstage 142265

18.52 €

1 9 Arbeitstage 172562

22.97 €

1 9 Arbeitstage 192860

27.89 €

1 5 Arbeitstage 222860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant für Innensechskantschraube Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Technischer Support