• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Verlängerung, SEX30-150

SUS-Verlängerung, SEX30-150
Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 9.5 mm drive with 150 mm length.
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SEX30-150

Teilenummer
SEX30-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.90 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 150 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Verlängerung, SEX30-150, die Teilenummer ist SEX30-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEX30-150.

Technischer Support