Teilebehälter Außenbox B-19

Teilebehälter Außenbox B-19
Rugged ABS parts case that can be arranged in 6 different patterns by altering the layout of the inner boxes.
[Features]
· The lid is transparent so the contents can be clearly identified.
· Impact-resistant, hard to crack, contents separately replaceable.
· Durable ABS parts case that can be stacked.
· It has a double structure that allows the inner box to be incorporated inside the outer box.
· It can be selected from 6 patterns by combining 2 types of inner boxes.
· It fully opens to 180°, making it easy to take out small parts.
[Applications]
· Ideal for storage of ever-growing collection of parts of different kinds and colors such as rhinestones, nail tips, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-19

Teilenummer
B-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.76 €

1 5 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Parts Case Amount Of Content 1.5L Size 254(W)X41(H)X185(D)mm
Weight(g) 300 Material Main Body: ABS; Lid: AS 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Teilebehälter Außenbox B-19, die Teilenummer ist B-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-19.

Technischer Support