Impact Wrench NW-5LP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20097

Teilenummer
20097
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

437.01 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Tightening Torque(N▪m) 23 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 5/high power: 5
Number Of Rotations(rpm) 12000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.25
Ventilation Hinten Detailed Model Number NW-5LP Overall Length(mm) 152
Weight(g) 600 Hose B Diameter Fixing Screw Rc1/4 Hose I.D.(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench NW-5LP, die Teilenummer ist 20097.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20097.

Technischer Support