Miniatur-Seitenschneider, N-31

Miniatur-Seitenschneider, N-31

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Small nippers with a total length of 100 mm to fit the hand for easy use, suitable for precision work.
[Features]
· Cutting edge with emphasis on the cut surface finish for soft wires such as copper wire.
· Small body convenient for cutting binding bands in a limited space.
· Because it is a curved blade that can do side cutting, the band protrudes very little, with consideration given to safety for the fingers.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part prevents inadvertent injuries and promotes safe work.
· Anti-static (ESD) specification carbon-free elastomer grip for safe work with electronics.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, reducing fatigue during long-term work.
[Applications]
· The small body makes it convenient for cutting work in limited spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-31

Teilenummer
N-31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.76 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 102.5
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 1.25
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation Narrow blade tip is suitable for precise work and has anti-static elastomer grip

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Seitenschneider, N-31, die Teilenummer ist N-31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-31.

Technischer Support