• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feilen-Set K-150

Feilen-Set K-150

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

File with high hardness and durability that significantly reduces clogging.
[Features]
· Hard chrome plated to provide excellent removability of cutting powder.
· Unlikely to clog up and retains its sharpness.
· Has high hardness for use on hard materials.
· Excellent rust resistance and corrosion resistance, minimal deterioration in humid environments, 3 to 6 times the durability of a conventional ironwork file.
· Sewn case included.
[Applications]
· Can be used with light materials like plastic, wood and aluminum and hard materials such as steel, stainless steel, and ceramics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-150

Teilenummer
K-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Feilensortiment Nominal Size 5 Stk./Set Overall Length(mm) 185
Filing Obere Zähne 58 Single Product Set Product Produktsatz Weight(g) 130
Supplementary explanation High Hardness and Durability Broadly Reduces Clogging Packaging Quantity(Book) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Feilen-Set K-150, die Teilenummer ist K-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-150.

Technischer Support