• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisionsbürste

Präzisionsbürste
Brush materials such as iron, stainless steel, brass, tampico, or Unilon are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B8EH
B8ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material

5.73 €

10 10 Arbeitstage Black Hair

9.85 €

10 12 Arbeitstage Soft White Fur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Outer Diameter(mm) 8 Shaft Diameter(mm) 3
Width(mm) 10 Shaft length(mm) 36 Packaging Quantity(Piece) 10
Maximum Engine Speed(min-1) 15000

Technischer Support