Baumwoll-Polierrad mit Welle

Baumwoll-Polierrad mit Welle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for mirror-finish machining after machining with a sisal wheel

[Features]
· Detailed final touches of the mirrored finish.
· Alumina oxide permeated type.
· For finish polishing before using a felt disc.
· Ideal for mirror finishing.
· Finish after sisal wheel machining will be even more beautiful

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UFCK3025
UFCK5025
UFCK8025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

17.02 €

5 5 Arbeitstage 304010000

20.76 €

5 5 Arbeitstage 50356100

31.15 €

5 5 Arbeitstage 80373800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Baumwolle Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5

Technischer Support