Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FKS6153
Application | Poliert | Material | Filz | Outer Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 3 | Shape | Cylindrical, permeated type |
Packaging Quantity(Book) | 10 | Maximum Engine Speed(min-1) | 13000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Filz-Polierstift imprägniert, die Teilenummer ist FKS6153.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FKS6153.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften