• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Läppfolienblatt 230x280【1-50 Stk. pro Packung】

Läppfolienblatt 230x280
Mirror finish. Resistant to water as well as oil since the base material is polyester film, handling both dry type and wet type.

[Features]
· Mirror finish.
· Curved surface polishing is possible.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Since it is specially adhered uniformly on the polyester film, it has a beautiful finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP-03
RP-05
RP-2
RP-3
RP-5
RP-10
RP-15
RP-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Color

8.36 €

50 5 Arbeitstage 10000Yellow

8.36 €

50 5 Arbeitstage 8000Pink

158.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 6000Light blue

6.97 €

50 5 Arbeitstage 4000Light Green

8.36 €

50 5 Arbeitstage 3000Violet

8.39 €

50 5 Arbeitstage 1500Yellow Green

8.85 €

50 18 Arbeitstage 1000Orange

8.34 €

50 5 Arbeitstage 600Green

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Folie Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Type Unprocessed lining
For wet/dry processes Dry/Wet Types Supported Packaging Quantity(Sheets) 50

Technischer Support