Fächerbürste 100xM10xP1,5 Stahldraht

Fächerbürste 100xM10xP1,5 Stahldraht
No.1 brush when it comes to safety and security.

[Features]
· Revolutionizing rust removal.
· Can be used for a wide variety of applications such as rust and coating material removal, and more.
· Each block contains ten wire ropes (0.3 mm), providing reduced breakage and scatter and improved overall elasticity compared to conventional brushes, eliminating hand vibration and causing less fatigue during work.
· Since they are inserted evenly, it is very stably balanced.
· Cup brush with reduced wire breakage and loss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBM10-100

 

Teilenummer
TBM10-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.77 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 100 Mounting part Schraube
Thread Diameter M10 Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Sie befinden sich auf der Seite für Fächerbürste 100xM10xP1,5 Stahldraht, die Teilenummer ist TBM10-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBM10-100.

Technischer Support