Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-PVA10 |
SG-PVA11 |
SG-PVA13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 5 | 5 Arbeitstage | Legierter Stahl[◎] / Gusseisen[○] / Glass[○] | 220 | ||
10.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | Legierter Stahl[◎] / Glass[○] | 320 | ||
11.38 € | 5 | 5 Arbeitstage | Legierter Stahl[◎] / Glass[○] | 500 |
Loading...
Type | Kautschuk/harte Polyurethan-Scheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Nicht verfügbar | Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 8500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften