Teilenummer
|
---|
RZ1006-24 |
RZ1256-24 |
RZ1806-24 |
RZ1806-24M |
RZ1806-24Q |
RZ2056-24S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Hardness | Number Contained In A Packet (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.10 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | P | 25 | NRZ 2G100 X 6 X 15Z 24 P | ||
161.26 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 125 | 22 | P | 25 | NRZ 2G125 X 6 X 22Z 24 P | ||
262.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | P | 25 | NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 P | ||
262.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | M | 25 | NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 M | ||
262.76 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | Q | 25 | NRZ 2G180 X 6 X 22Z 24 Q | ||
327.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 205 | 22 | S | 10 | NRZ 2G205 X 6 X 22Z 24 S |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Object to be ground | Stahl allgemein / Gusseisen | Particle Size(#) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Z | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 |
Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | Features | Durability excellent | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften