Teilenummer
|
---|
RSA1006-24 |
RSA1006-24M |
RSA1006-24Q |
RSA1006-36 |
RSA1006-36Q |
RSA1256-24 |
RSA1256-36 |
RSA1506-24 |
RSA1506-36 |
RSA1806-24 |
RSA1806-24M |
RSA1806-24Q |
RSA1806-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 24 P | ||
109.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | M | RSA 2G100 X 6 X 15 24 M | ||
129.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 24 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 24 Q | ||
129.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | P | RSA 2G100 X 6 X 15 36 P | ||
109.32 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 33 Arbeitstage | 100 | 15 | 36 | Q | RSA 2G100 X 6 X 15 36 Q | ||
142.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 125 | 22 | 24 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 24 P | ||
142.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 125 | 22 | 36 | P | RSA 2G125 X 6 X 22 36 P | ||
184.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 24 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 24 P | ||
184.67 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 36 | P | RSA 2G150 X 6 X 22 36 P | ||
233.19 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 24 P | ||
233.19 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | M | RSA 2G180 X 6 X 22 24 M | ||
233.19 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | 24 | Q | RSA 2G180 X 6 X 22 24 Q | ||
233.19 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | 36 | P | RSA 2G180 X 6 X 22 36 P |
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Object to be ground | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | <3M> |
<3M> |
Features | Durability excellent | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften