• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flacher Schleifstein 32A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S120014
S120024
S120075
S120079
S120081
S120088
S120239
S120247
S120254
S120257
S120272
S120319
S120345
S120347
S120349
S120353
S120354
S120359
S120366
S120375
S120388
S120392
S120394
S120398
S120441
S120443
S120447
S120449
S120451
S120457
S120459
S120461
S120467
S120473
S120477
S120480
S120484
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Degree of Coupling Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)
(m/s)

28.68 €

5 12 Arbeitstage 601806.431.75J40

28.68 €

3 12 Arbeitstage 1001806.431.75K40

32.48 €

2 17 Arbeitstage 461801331.75H40

32.48 €

5 11 Arbeitstage 461801331.75J40

32.48 €

1 11 Arbeitstage 461801331.75K40

32.48 €

5 14 Arbeitstage 601801331.75J40

50.90 €

1 5 Arbeitstage 462051931.75H40

50.90 €

1 5 Arbeitstage 602051931.75H40

50.90 €

1 17 Arbeitstage 802051931.75H40

50.90 €

1 17 Arbeitstage 802051931.75J40

50.90 €

1 11 Arbeitstage 462051950.8J40

128.04 €

1 17 Arbeitstage 463052576.2H33

105.35 €

1 5 Arbeitstage 463053276.2H33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 463053276.2I33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 463053276.2J33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 603053276.2I33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 603053276.2J33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 4630532127H33

105.35 €

1 16 Arbeitstage 6030532127J33

130.07 €

1 16 Arbeitstage 463053876.2H33

130.07 €

1 5 Arbeitstage 4630538127H33

130.07 €

1 16 Arbeitstage 4630538127J33

130.07 €

1 17 Arbeitstage 6030538127H33

130.07 €

1 16 Arbeitstage 6030538127J33

173.72 €

1 16 Arbeitstage 463553876.2H33

173.72 €

1 16 Arbeitstage 463553876.2J33

168.54 €

1 5 Arbeitstage 4635538127H33

173.72 €

1 16 Arbeitstage 4635538127I33

173.72 €

1 5 Arbeitstage 4635538127J33

173.72 €

1 5 Arbeitstage 6035538127H33

173.72 €

1 16 Arbeitstage 6035538127I33

173.72 €

1 5 Arbeitstage 6035538127J33

173.72 €

1 16 Arbeitstage 8035538127J33

217.37 €

1 16 Arbeitstage 4635550127H33

217.37 €

1 16 Arbeitstage 4635550127J33

217.37 €

1 17 Arbeitstage 6035550127H33

217.37 €

1 16 Arbeitstage 6035550127J33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Flach (Nr. 1) abrasive grain 32A Binding Agent VBE

Technischer Support