Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TG23 |
TG25 |
TG26 |
TG30 |
TG38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Number of flutes (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 23 | 5 | |
47.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 6 | |
53.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 26 | 6 | |
53.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 7 | |
64.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | 9 |
Loading...
Product Type | Sonstige | Blade thickness(mm) | 2.1 | Overall Length(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 12.4 | Protrusion amount(mm) | 25 | center drill | TG660 |
shank No. | No.2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Number of flutes(Sheets)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften