Ersatzteilschrank Front 350–863 mm

Ersatzteilschrank Front 350–863 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A small parts case that uses iron plates with high strength and can be used with heavy objects.
[Features]
· High rigidity, high strength specification which can withstand harsh usage such as 1 kg per 1 drawer when filled with small screws, etc.
· Also with consideration for safety aspects such as metal fittings for preventing falls and fall-off preventing clasps on drawers.
· Each drawer is equipped with two partitions.
· Placing the boxed units in the back and loose units in front allows the inventory to be checked at a glance.
[Applications]
· Can be also used as a storage cabinet to store fixtures such as name tags, wrist straps, and gloves in one drawer for each worker.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-403

Teilenummer
B-403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

330.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schublade Height (mm) 405 Width (mm) 350
Depth (mm) 243 Supplementary explanation Drawer: 3 Abreast x 8 Stacks Size External Dimensions (mm): Height 405 x Width 350 x Depth 243
Numbers of drawers 24 Installation Desktop Type Drawer type Small
Weight(g) 8900 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Ersatzteilschrank Front 350–863 mm, die Teilenummer ist B-403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-403.

Technischer Support