Impact Wrench SW-12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20012

Teilenummer
20012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

393.61 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Tightening Torque(N▪m) 80 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 12/high power: 8
Hammer Type Einfach Number Of Rotations(rpm) 8000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 0.1 Ventilation Hinten Detailed Model Number SW-12
Overall Length(mm) 124 Weight(g) 1260 Hose B Diameter Fixing Screw Rc1/4
Hose I.D.(mm) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench SW-12, die Teilenummer ist 20012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20012.

Technischer Support