Auswechselbarer Keramik-Abgleichschraubendreher, D-280

Auswechselbarer Keramik-Abgleichschraubendreher, D-280
· A perfect driver for adjusting pre-set knobs/capacitors on printed circuit boards.
[Features]
· Uses zirconia ceramic that does not cause coil misalignment.
· Has greater durability against wear and damage than alumina ceramics.
* Alumina ceramic: Fine ceramic. Besides abrasion resistance, it is excellent in heat and chemical resistance.
[Applications]
· Combination: D-280, -0.9 x -1.8 mm, blade thickness 0.4 mm (D-282), -1.3 x -2.6 mm, blade thickness 0.4 mm (D-283).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-280

Teilenummer
D-280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.44 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 1.3 / 1.8 / 0.9 / 2.6 Single Product/Set Classification Produktsatz
Shaft type Rund Magnet N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length(mm) 145 (With bit fitted) Weight(g) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Auswechselbarer Keramik-Abgleichschraubendreher, D-280, die Teilenummer ist D-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-280.

Technischer Support