Sisal-Polierrad mit Welle

Sisal-Polierrad mit Welle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for pre-polishing polish with a cotton wheel.

[Features]
· For semi-finishing of mirror finishing.
· Alumina oxide permeated type.
· Finishing and polishing of stainless steel, aluminum and other materials.
· For scorch removal.
· For polishing before a mirror finish.
· Ideal for polishing prior to cotton wheel polishing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UFSK3025
UFSK5025
UFSK8025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

21.30 €

5 5 Arbeitstage 304013000

27.50 €

5 5 Arbeitstage 503513000

40.06 €

5 5 Arbeitstage 80373800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Sisal Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5

Technischer Support