Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ADK-3010 |
ADK-3011 |
ADK-304 |
ADK-305 |
ADK-307 |
ZDK-304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | abrasive grain | Packaging Quantity (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 150 | 11 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] | 240 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | 150 | ||
8.82 € | 150 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Gusseisen[◎] | 320 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | 150 | ||
2.07 € | 150 | 11 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 60 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | 150 | ||
1.99 € | 150 | 5 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] | 80 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | 150 | ||
1.91 € | 150 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] | 120 | [Schleifkörper A] Alundum (A) | 150 | ||
2.19 € | 80 | 8 Arbeitstage | Stahl allgemein[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 60 | Zirconia (Z) | 80 |
Loading...
Type | Schleifpapier | Outer diameter Dimensions(mm) | 30 | Inner Diameter Dimension(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Number of Rotation(min-1) | 23000 | Explanatory Notes | 1C/S comes with 1 rubber pad/arbor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
abrasive grain
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften