Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SG-K7 |
SG-K10 |
SG-K12 |
SG-K13 |
SG-K15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 5 | 5 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] | 120 | ||
34.78 € | 5 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 240 | ||
26.19 € | 5 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[○] | 400 | ||
25.74 € | 5 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] | 600 | ||
25.74 € | 5 | 6 Arbeitstage | Edelstahl[◎] / Legierter Stahl[◎] | 1000 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Nicht verfügbar | Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 12000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften