SG Filzscheibe, 100 Stk., weich

SG Filzscheibe, 100 Stk., weich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ideal for final mirror finishing after pre-mirror finish treatment with a cotton disc.

[Features]
· At last, the final process: mirror finishing.
· Ideal for finish polishing mirrored surfaces to reflect objects with the clarity of mirrors.
· The soft type is especially suitable for soft metal such as copper and aluminum.
· Use with application of abrasive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-FD100S

 

Teilenummer
SG-FD100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.76 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Filzscheibe work material Gusseisen Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Saving Type
Details Type Soft Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Sie befinden sich auf der Seite für SG Filzscheibe, 100 Stk., weich, die Teilenummer ist SG-FD100S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-FD100S.

Technischer Support