Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RF10015-80 |
RF10015-100 |
RF10015-120 |
RF10015-150 |
RF10015-240 |
RF10015-400 |
RF10015-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 80 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 150 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 240 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 400 | ||
44.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 600 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 15 | Thickness(mm) | 15 | Abrasive grain | Schleifkörper A |
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Compatible Tools | Disc Grinder | Application | Surface Polishing |
Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften