Teilenummer
|
---|
RK1806-24 |
RK1806-24M |
RK1806-36 |
RK1806-AWA24 |
RK1806-AWA24M |
RK1806-WA24 |
RK1806-WA24M |
RK1808-24 |
RK1808-24M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.74 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P | ||
217.74 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 6 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M | ||
217.74 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | Stahl allgemein / Gusseisen | 36 | A | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P | ||
217.74 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 6 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A/WA | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P | ||
217.74 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A/WA | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M | ||
234.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | WA | P | NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P | ||
234.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | WA | M | NRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M | ||
226.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 8 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A | P | NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P | ||
226.04 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 8 | Stahl allgemein / Gusseisen | 24 | A | M | NRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 180 | Internal Diameter(mm) | 22.23 | Features | Erhöhte Schleifleistung |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 3 | Features | For High-Speed |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften