Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.57 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 100 | 15 | 4 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | - | L | 1.5 | RAG 1.5G Stainless steel 100 X 4 X 15 36 L | ||
107.02 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 100 | 15 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 24 M | ||
107.02 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 100 | 15 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 36 M | ||
99.25 € | 25 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 24 L | ||
99.25 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 100 | 15 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 36 L | ||
119.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G125 X 6 X 22AWA 24 P | ||
170.70 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 125 x 6 x 22 24 M | ||
159.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 125 | 22 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 24 L | ||
159.80 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 125 | 22 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 36 L | ||
166.18 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P | ||
166.18 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 24 | A/WA | M | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M | ||
166.18 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 150 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 36 P | ||
141.10 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 150 | 22 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 150 X 6 X 22 36 L | ||
190.88 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | ||
174.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 24 M | ||
174.65 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | 22 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 36 M | ||
163.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 24 L | ||
163.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 180 | 22 | 6 | Edelstahl / Legierter Stahl | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 36 L | ||
191.41 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 205 | 22 | 6 | Stahl allgemein | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P | ||
248.27 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 205 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 24 M | ||
210.24 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 205 | 22 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 36 M |
Loading...
Features | Erhöhte Alterungsbeständigkeit | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Features | General-Purpose Product |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften