Teilenummer
|
---|
GA1003-36 |
GA1003-46 |
GA1003-60 |
GA1003-80 |
GA1003-120 |
GA100316-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 10 Arbeitstage | 15 | 36 | GA-3 1G100 X 3 X 15 36 | ||
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 15 | 46 | GA-3 1G100 X 3 X 15 46 | ||
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 15 | 60 | GA-3 1G100 X 3 X 15 60 | ||
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 15 | 80 | GA-3 1G100 X 3 X 15 80 | ||
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 15 | 120 | GA-3 1G100 X 3 X 15 120 | ||
86.90 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 16 | 80 | GA-3 1G100 X 3 X 16 80 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Thickness(mm) | 3 | Object to be ground | Stahl allgemein / Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Features | Erhöhte Schleifleistung | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften