• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lange Zugstange

Lange Zugstange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3R-605.1

Teilenummer
3R-605.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.36 €

1 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimensions 1 φ20×57.1mm Dimensions 2 φ7 mm Equipped with jet holes

Sie befinden sich auf der Seite für Lange Zugstange, die Teilenummer ist 3R-605.1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3R-605.1.

Technischer Support