Mini-Schraubstock

Mini-Schraubstock
[Merkmale]
Ein Schraubstock zum Halten beim Bohren.
-Backenkapazität: 50 mm
-Maximale Backenkapazität: 33 mm
-Größe: 50 × 105 × 35 mm
-Für K-21/K-50
Trusco Code: 810-7606
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-24

Teilenummer
K-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.82 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening Width(mm) 33 Opening Width:(㎜) 50 Weight(g) 250
Size 50×105×35 Supplementary explanation Vise for Retention during Hole Drilling

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Schraubstock, die Teilenummer ist K-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-24.

Technischer Support