SL Lochschneider

SL Lochschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Versatile cobalt HSS bimetal.
· Cobalt HSS + unequally spaced flutes.
· Easily enables sharp hole drilling work.
· Long flute length with stopper.
· The flange prevents cutting through when drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL19
SL26
SL42
SL80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Blade length (l2)
(mm)
Protrusion amount
(mm)
center drill shank No.

24.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

199227206SL660No.1

36.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2697272013SL660No.2

46.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

42112272721SL675No.3

99.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80122382722SL885No.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Lochsäge Blade thickness(mm) 1.07 (The width including chip clearance is 2.07)

Technischer Support