Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA24 |
FA25 |
FA27 |
FA28 |
FA30 |
FA31 |
FA32 |
FA33 |
FA34 |
FA35 |
FA38 |
FA40 |
FA42 |
FA50 |
FA60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Number of flutes (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 6 | ||
58.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 6 | ||
67.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 6 | ||
67.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 6 | ||
68.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 6 | ||
77.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 6 | ||
77.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 6 | ||
77.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | 8 | ||
77.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 8 | ||
75.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 8 | ||
84.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 8 | ||
84.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 8 | ||
93.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 42 | 8 | ||
103.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 10 | ||
126.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 10 |
Loading...
Product Type | Lochsäge | Blade thickness(mm) | 2.8 | Overall Length(mm) | 111 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 30 | Protrusion amount(mm) | 26 | center drill | FA675 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Number of flutes(Sheets)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften