Inspektionsspiegel, Z-350 / Z-354

Inspektionsspiegel, Z-350 / Z-354
An inspection mirror ideal for inspecting deep places.
[Features]
· Mirror diameter (Z-350: 24 mm / Z-354: 30 mm).
· Z-350: Fixed angle type.
· Z-354: Mirror angle can be adjusted, rod length can be adjusted.
[Applications]
· Ideal for inspecting narrow, deep spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-350

Teilenummer
Z-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Shape Kreisförmig Mirror Size(mm) 24φ Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 195
Mass(g) 30 Product Type Examination Mirror With Fixed Angle

Sie befinden sich auf der Seite für Inspektionsspiegel, Z-350 / Z-354, die Teilenummer ist Z-350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-350.

Technischer Support