Koffer, B-693

Koffer, B-693
  • Mengenrabatt
Lightweight tool set and tool box made of ABS material.
[Features]
· An attaché case made of ABS material with a body weight of only 1.3 kg.
· Compact yet has 10 L capacity.
· Document holder is attached and storage of objects other than documents is also possible.
[Applications]
· Storage and transportation of documents and other tools, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-693

Teilenummer
B-693
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

145.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Kunstharz-Werkzeugkasten Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410×100×300
Case color Schwarz Mass(g) 1300 Material ABS
Supplementary explanation ABS Lightweight Attaché Case

Sie befinden sich auf der Seite für Koffer, B-693, die Teilenummer ist B-693.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-693.

Technischer Support