Kugelgelenk

Kugelgelenk

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BJ3000

Teilenummer
BJ3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.98 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Universalgelenk Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 44
External diameter: D(mm) 12.5 Weight(g) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelgelenk, die Teilenummer ist BJ3000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BJ3000.

Technischer Support