Hochleistungspinzette, P-892

Hochleistungspinzette, P-892
Tweezers made of a tough material that's given heat treatment to prevent bending of the tip.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· HOZAN's high-strength tweezers are thin at the joint and thick at the center.
· It can be firmly grasped with a light touch, so the feeling of fatigue is reduced even after long-time operation.
· Body bending is suppressed.
· There is no bending even if strongly grabbed, and the feeling of grasping is steadily transmitted to the hand.
· Grasping weight is 250 g.
[Applications]
· Precision finishing is applied to special wide-width tip tweezers, making them ideal for grasping thin components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-892

Teilenummer
P-892
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 125
Nichtmagnetismus Funktion J/N N/A Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Breite(mm) 9.5

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungspinzette, P-892, die Teilenummer ist P-892.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-892.

Technischer Support