Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MW-300
Maximum Opening(mm) | 35.5 | Overall Length(mm) | 304 | Mass(g) | 650 |
---|---|---|---|---|---|
Set / Single Item | Single Item |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollgabelschlüssel (Abgestuft) , die Teilenummer ist MW-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MW-300.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften