• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummi-Schleifstein – Daiwa Rabin zum Entgraten【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
A120-2-BALL
A120-3-BALL
A120-4-15
A120-5-BALL
A120-6-17
A120-6-BALL
A120-8-20
A120-8-BALL
A120-10-20
A120-10-BALL
A120-13-BALL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum rotation speed used
(min−1)

39.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 2-4130000

33.78 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3-4030000

24.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4153030000

24.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5-3730000

22.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6173030000

26.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 6-3730000

22.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 8203030000

29.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 8-8412000

22.13 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10203030000

26.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage 10-3530000

28.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 13-3320000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 120 Shaft Diameter(mm) 3
Quantity/Pack(Piece) 10

Technischer Support