• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lamellenschleifteller TOP 100x15【1-5 Stk. pro Packung】

Lamellenschleifteller TOP 100x15
Ideal for medium polishing. No clogging, and burns are also unlikely.

[Features]
· A dynamo popular with various users.
· Supports metals as well as stone materials and glass. 4 types of abrasives are available. Select the product depending on the usage.
· Previously, when removing various types of beads, polishing with abrasive paper was done after grinding with offset grinding stone, but now it is possible to both grind and polish with TOP discs.
· Ideal for medium polishing.
· Little clogging.
· Very limited scorching.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP10015C9
GP10015Z5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Particle Size
(#)
abrasive grain

8.75 €

5 10 Arbeitstage Glass[○]180Silicon Carbide

25.52 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Edelstahl[○]80Zirconia (Z)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Technischer Support