• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SG Polierscheibe Baumwolle, 100 Stk.

SG Polierscheibe Baumwolle, 100 Stk.
For using between the pre-mirror processing sisal and the final mirrored finish felt. Use for the final pre-processing before mirror finishing.

[Features]
· As cotton cloth is used, it gives the best finishing.
· A pleasant texture with excellent usability and soft contact on polished materials for a uniform texture.
· The high density of the fiber produces an even more beautiful finish than an SG sisal disc

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SG-CD100
SG-CD100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type

29.26 €

5 5 Arbeitstage -

34.55 €

5 5 Arbeitstage Abrasive Impregnation

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Baumwolle: Hanfscheibe work material Edelstahl / Legierter Stahl / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Nicht verfügbar Saving Type
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Technischer Support