• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Techno Disc【5 Stk. pro Packung】

Techno Disc
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
TDE10015-A-40
TDE10015-A-60
TDE10015-A-80
TDE10015-A-100
TDE10015-A-120
TDE10015-A-150
TDE10015-A-180
TDE10015-A-240
TDE10015-A-320
TDE10015-A-400
TDE10015-Z-40
TDE10015-Z-60
TDE10015-Z-80
TDE10015-Z-100
TDE10015-Z-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Application

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40Schleifkörper AWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 60Schleifkörper AWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 80Schleifkörper AWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100Schleifkörper AWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 120Schleifkörper AChamfer

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 150Schleifkörper AChamfer

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180Schleifkörper AChamfer

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 240Schleifkörper AGround polishing

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 320Schleifkörper AGround polishing

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400Schleifkörper AGround polishing

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40Schleifkörper ZWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 60Schleifkörper ZWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 80Schleifkörper ZWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 100Schleifkörper ZWeld Bead Milling

44.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120Schleifkörper ZChamfer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 15 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600
Compatible Tools Disc Grinder Packaging Quantity(Sheets) 5

Technischer Support